TPS92830EVM

Módulo de evaluación (EVM) de controlador LED lineal de alta corriente de 3 canales TPS92830-Q1

TPS92830EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS92830-Q1 le ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS92830-Q1, un controlador LED lineal de alta corriente de 3 canales para aplicaciones de iluminación automotriz. Dispone de regulación de corriente de precisión con MOSFET externo. También tiene diagnóstico completo para circuito abierto de cadena de LED y cortocircuito con recuperación automática.

Funciones
  • Ajuste de la corriente del canal mediante resistencias independientes de detección en el lado alto
  • Protección contra cortocircuitos y circuitos abiertos en LED e informes de fallos
  • Funcionamiento independiente con ciclo de trabajo completo o atenuación PWM a través de un generador PWM interno
  • Atenuación analógica con potenciómetro en placa LED (se puede utilizar para resistencia de compensación por bin)
  • Reducción de corriente durante sobretensión
  • Máscara de detección de fallo abierto durante el modo de caída baja

  • EVM TPS92830-Q1
  • Placa LED
  • Montaje de cables

Controladores para LED en automóviles
TPS92830-Q1 Controlador LED lineal de corriente constante, alta potencia, lado alto y de 3 canales para automoci
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92830EVM — Módulo de evaluación (EVM) de controlador LED lineal de alta corriente de 3 canales TPS92830-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92830EVM Módulo de evaluación (EVM) de controlador LED lineal de alta corriente de 3 canales TPS92830-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS92830EVM User's Guide PDF | HTML 4/07/2017
Certificado TPS92830EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos