TPS929240EVM

TPS929240EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS929240-Q1 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS929240-Q1, un controlador de diodo emisor de luz (LED) de lado alto de 12 canales de 40 V con interfaz FlexLED™, para controlar individualmente la corriente de salida y el ciclo de conducción de modulación por ancho de pulsos (PWM) para aplicaciones de iluminación automotriz. También dispone de LED de diagnóstico de circuito abierto, cortocircuito a tierra y cortocircuito de LED único. Admite la entrada automática en estados a prueba de fallos predefinidos cuando se pierde la conexión con la MCU o sin control de la MCU.

Funciones
  • Salida de corriente constante de lado alto de precisión, programable e individual de 24 canales
  • Interfaz serie FlexLED™ de frecuencia de reloj de hasta 1 MHz
  • Mecanismo a prueba de fallos programable con memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente (EEPROM)
  • LED de diagnóstico de cortocircuito abierto, cortocircuito y cortocircuito de LED único con convertidor de señal analógica a digital (ADC) automático integrado
Controladores para LED en automóviles
TPS929240-Q1 — Controlador OLED y LED de lado alto de 40 V y 24 canales para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS929240EVM — TPS929240-Q1 evaluation module for 24-channel automotive LED driver

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS929240EVM — TPS929240-Q1 evaluation module for 24-channel automotive LED driver

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC835 — TPS929240/TPS929160 GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS929160EVM — Módulo de evaluación TPS929160-Q1 para controlador LED de automoción de 16 canales TPS929240EVM — Módulo de evaluación TPS929240-Q1 para controlador LED de automoción de 24 canales

SLVC835 — TPS929240/TPS929160 GUI

close
Versión: 1.1.0
Fecha de publicación: 29/03/2024

TPS929240/TPS929160 GUI Windows Installation File

Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS929160EVM — Módulo de evaluación TPS929160-Q1 para controlador LED de automoción de 16 canales TPS929240EVM — Módulo de evaluación TPS929240-Q1 para controlador LED de automoción de 24 canales

Documentación

TPS929240EVM User's Guide

TPS929160EVM User's Guide

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc835 or www.ti.com/lit/xx/slvc835/slvc835.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC835. Please update any bookmarks accordingly.

Novedades

  • Fix TPS929xxx ADC calculation parameters a and k
  • Fix TPS929160-Q1 register map
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
* EVM User's guide TPS929240EVM User's Guide PDF | HTML 13/05/2022
Nota sobre la aplicación TPS929xxx LED Driver Control Using MSPM0 Through UART Over CAN PDF | HTML 4/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos