TPSF12CX-MATHCAD

TPSF12CX-MATHCAD

Descargas

Información general

Este archivo Mathcad se ofrece para predecir la estabilidad de un circuito AEF de inyección de corriente con sensor de tensión, en particular con respecto a la familia de IC AEF de modo común (CM) TPSF12C1/3/-Q1 de TI, y para ayudar con la selección de componentes. El modelo incluye la mayoría de los efectos parásitos y puede utilizarse como una comprobación rápida de la ganancia de bucle y la pérdida de inserción antes de la simulación, la medición de banco y el ajuste fino. La hoja de trabajo funciona para sistemas de CA monofásicos y trifásicos y facilita dos formas de introducir los parámetros del estrangulador CM:

  1. Se utiliza un modelo de comportamiento de estrangulador CM con
    • Parásitos resistentes y capacitivos: adecuados para inductores de núcleo de ferrita
    • Una red de escalera de tres circuitos RL paralelos, adecuados para reactores nanocristalinos
  2. Uso de datos de impedancia medidos (magnitud y fase)
Funciones
  • Examine la impedancia del estrangulador CM frente al comportamiento de la frecuencia
  • Selección de componentes para definir las redes de compensación y amortiguación
  • Optimización de la ganancia del bucle en función de los componentes del filtro pasivo
  • Inspeccione el rendimiento de la atenuación del filtro con AEF activado y desactivado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de diseño

TPSF12CX-MATHCAD — TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSF12C1EVM-FILTER — Módulo de evaluación del filtro EMI activo monofásico TPSF12C1 TPSF12C1QEVM — Módulo de evaluación TPSF12C1-Q1 TPSF12C3QEVM — Módulo de evaluación TPSF12C3-Q1
Opciones de descarga

TPSF12CX-MATHCAD — TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

close
Última versión
Versión: A1
Fecha de publicación: 1/03/2024

TPSF12C1/3 mathcad file

Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSF12C1EVM-FILTER — Módulo de evaluación del filtro EMI activo monofásico TPSF12C1 TPSF12C1QEVM — Módulo de evaluación TPSF12C1-Q1 TPSF12C3QEVM — Módulo de evaluación TPSF12C3-Q1

Información de la versión

This Mathcad worksheet is offered to predict the stability of a voltage-sense, current-inject active EMI filter (AEF) circuit, in particular with respect to TI's TPSF12C1/3/-Q1 family of AEF ICs, and to assist with component selection. The model is inclusive of most parasitc effects and can be used as a quick check of the loop gain and insertion loss prior to simulation, bench measurement and fine tuning.

 

The worksheet functions for single- and 3-phase AC systems and facilitates two ways of entering the CM choke parameters:

1. Using an equivalent circuit model with (a) resistive and capacitive parasitics –  suitable for ferrite-core chokes; (b) a ladder network of three parallel RL circuits -- suitable for nanocrystalline chokes

2. Using measured impedance data (magnitude and phase).

 

The worksheet is ideal for knowledge capture, unit-aware calculation reuse and for engineering collaboration amongst design, systems & application engineers.

 

 

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
TPSF12CX-DESIGN-CALC — Herramienta de cálculo rápido de AEF en modo común TPSF12C1/-Q1 y TPSF12C3/-Q1

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos