TPSI2072Q1EVM

TPSI2072Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPSI2072-Q1 es una placa de dos capas de cobre que contiene múltiples puntos de prueba y puentes para evaluar completamente la funcionalidad del dispositivo.

Funciones
  • Apto para aplicaciones automotrices AEC-Q100
  • Puntos de prueba disponibles para cada pin y suministro de tensión para garantizar el correcto funcionamiento
  • Puede ejecutarse con un generador de forma de onda externo o probarse con una sola fuente de alimentación si el usuario conecta VDD y lo habilita junto con el puente proporcionado
  • MOSFET con clasificación de avalancha integrada y tensión de separación de 1400 V.
  • Corriente de alimentación del lado primario baja, en estado ON de 5 mA y en estado OFF de 1 uA
Relés de estado sólido
TPSI2072-Q1 — Interruptor aislado de dos canales para uso automotriz, 600 V, 50 mA, con clasificación de avalan
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSI2072Q1EVM — TPSI2072-Q1 evaluation module for two-channel 600-V isolated switch

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSI2072Q1EVM — TPSI2072-Q1 evaluation module for two-channel 600-V isolated switch
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
* EVM User's guide TPSI2072-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 29/06/2023
Certificado TPSI2072Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27/06/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos