TPSI2140Q1EVM

TPSI2140Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPSI2140Q1EVM es una placa de dos capas de cobre que contiene múltiples puntos de prueba y puentes para evaluar completamente la funcionalidad del dispositivo.

Funciones
  • Apto para aplicaciones automotrices AEC-Q100
  • Puntos de prueba disponibles para cada pin y suministro de tensión para garantizar el correcto funcionamiento
  • Se puede ejecutar con un generador de forma de onda externo o probar con una sola fuente de alimentación si el usuario vincula VDD y habilitación con el puente proporcionado.
  • MOSFET con clasificación de avalancha integrada y tensión de separación de 1,200 V.
  • Corriente de alimentación del lado primario baja, en estado ON de 5 mA y en estado OFF de 1 uA
Relés de estado sólido
TPSI2140-Q1 — Interruptor aislado para uso automotriz de 1200 V, 50 mA, con valor nominal de avalancha de 2 mA<
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSI2140Q1EVM — Módulo de evaluación para interruptor aislado de 1,400 V, 50 mA, con valor nominal de avalancha de 2 mA, TPSI2140-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSI2140Q1EVM — Módulo de evaluación para interruptor aislado de 1,400 V, 50 mA, con valor nominal de avalancha de 2 mA, TPSI2140-Q1
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPSI2140-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 5/06/2023
Artículo técnico How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid PDF | HTML 9/05/2022
Certificado TPSI2140Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 5/04/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos