TPSM365R6FEVM

TPSM365R6FEVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación (EVM) TPSM365R6 permite evaluar el TPSM365R6, un módulo CC/CC reductor síncrono capaz de conducir hasta 0.6 A de corriente de carga desde una amplia tensión de entrada de hasta 65 V. El TPSM365R6FEVM funciona en modo FPWM. Este EVM puede configurarse para una amplia gama de tensiones de salida y frecuencias de conmutación seleccionables. El EVM también puede servir como ejemplo de diseño de circuitos para aplicaciones de usuario.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 65 V
  • Tensión de salida ajustable mediante puentes: 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V, o 12 V
  • Frecuencia de conmutación ajustable mediante puentes: 400 kHz, 600 kHz, 800 kHz, 1 MHz, 2.2 MHz
  • Corriente de salida de hasta 600 mA
  • Modo de conmutación FPWM
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM365R3 — Módulo de alimentación de convertidor reductor síncrono de 0.3 A, entrada de 3 V a 65 V, salida de 1 TPSM365R6 — Módulo de alimentación de convertidor reductor síncrono de 0.6 A, entrada de 3 V a 65 V, salida de 1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM365R6FEVM — TPSM365R6 evaluation board for 3-V to 65-V input, 0.6-A output, power module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM365R6FEVM — TPSM365R6 evaluation board for 3-V to 65-V input, 0.6-A output, power module
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
* EVM User's guide TPSM365R6FEVM User’s Guide PDF | HTML 29/09/2022
Certificado TPSM365R6FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos