TPSM41625-2X-EVM

Placa de evaluación de módulo de alimentación paralela de 2X 25 A, entrada de 4 V a 16 V y salida de

TPSM41625-2X-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM41625-2X-EVM está configurado para evaluar el funcionamiento de dos módulos de alimentación TPSM41625 en paralelo para una corriente de hasta 50 A. El rango de tensión de entrada es de 4 V a 16 V. El rango de tensión de salida es de 0.6 V a 7.1 V. Con la placa de evaluación es fácil evaluar el funcionamiento del TPSM41625.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4 V a 16 V
  • Corriente de salida de hasta 50 A
  • Tensión de salida ajustable de 0.6 V a 7.1 V
  • Encapsulado QFN de 10 mm x 16 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM41625 Módulo de alimentación apilable de 4 V a 16 V y 25 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM41625-2X-EVM — Parallel, 4-V to 16-V Input, 0.6-V to 7.1-V output, 2X 25-A power module evaluation board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM41625-2X-EVM Parallel, 4-V to 16-V Input, 0.6-V to 7.1-V output, 2X 25-A power module evaluation board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPSM41625 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 6/05/2021
Certificado TPSM41625-2X-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 4/08/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.