TPSM53603EVM

TPSM53603EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación (EVM) TPSM53603 se ha configurado para evaluar el funcionamiento del módulo de potencia TPSM53603 en una corriente de hasta 3 A. El rango de tensión de entrada es de 3.8 V a 36 V. El rango de tensión de salida es de 1 V a 7 V. Con la placa de evaluación es fácil evaluar el funcionamiento del TPSM53603.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3.8 V a 36 V
  • Corriente de salida de hasta 3 A
  • Tensión de salida de 1 V a 7 V
  • Encapsulado QFN de 5 mm x 5.5 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM53603 — Módulo de alimentación reductor de 36 V y 3 A en pequeña QFN HotRod™ mejorada de 5.5 × 5 × 4 mm de t
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM53603EVM — Módulo de alimentación reductor de 3.8 V a 36 V y 3 A en una placa de evaluación de encapsulado pequeño

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM53603EVM — Módulo de alimentación reductor de 3.8 V a 36 V y 3 A en una placa de evaluación de encapsulado pequeño

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

SNVR486 — TPSM53603 EVM Design Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM53603 — Módulo de alimentación reductor de 36 V y 3 A en pequeña QFN HotRod™ mejorada de 5.5 × 5 × 4 mm de t
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM53603EVM — Módulo de potencia reductora de 3.8 V a 36 V y 3 A en una placa de evaluación de pequeño tamaño

SNVR486 — TPSM53603 EVM Design Files

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 17/08/2020
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM53603 — Módulo de alimentación reductor de 36 V y 3 A en pequeña QFN HotRod™ mejorada de 5.5 × 5 × 4 mm de t
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM53603EVM — Módulo de potencia reductora de 3.8 V a 36 V y 3 A en una placa de evaluación de pequeño tamaño

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr486 or www.ti.com/lit/xx/snvr486/snvr486.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR486. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the TPSM53604EVM, TPSM53603EVM, and TPSM53602EVM (Rev. B) 13/12/2019
Certificado TPSM53603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos