TPSM5601R5H-IBBEVM

TPSM5601R5H-IBBEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM TPSM5601R5H-IBB-EVM presenta el módulo de alimentación TPSM5601R5H configurado en una topología buck-boost inversora (IBB) que da como resultado una inversión de la tensión de salida (salida negativa). La placa de evaluación también brinda circuitos de cambio de nivel adicionales para aliviar cualquier problema asociado con las tensiones de compensación. La placa de evaluación facilita evaluar el TPSM5601R5H en una operación inversora.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada
  • Corriente de salida hasta 1.5 A.
  • Tensión de salida -1 V a -16 V
  • Encapsulado QFN de 5 mm x 5.5 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM5601R5H — Módulo de potencia de 1.5 A, entrada de 60 V, salida de 1 V a 16 V, encapsulado QFN HotRod™ mejorado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM5601R5H-IBBEVM — TPSM5601R5H evaluation board inverting-buck-boost 4.2-V to 60-V input, 1.5-A output, power module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM5601R5H-IBBEVM — TPSM5601R5H evaluation board inverting-buck-boost 4.2-V to 60-V input, 1.5-A output, power module
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
Guía del usuario Using the TPSM5601R5H-IBB-EVM PDF | HTML 8/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos