TPSM5D1806EVM

TPSM5D1806EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM5D1806EVM está configurado para evaluar el funcionamiento del módulo de potencia TPSM5D1806 como dos salidas de 6 A o como una única salida combinada de 12 A. El rango de tensión de entrada es de 4.5 V a 15 V y el de salida es de 0.5 V a 5.5 V. La placa de eval. facilita evaluar el funcionamiento de TPSM5D1806.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 15 V
  • Salidas dobles de un dispositivo y salidas paralelas de un dispositivo
  • Tensión de salida 0.5 V a 5.5 V
  • Encapsulado QFN de 8 mm x 5.5 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM5D1806 — Módulo de alimentación de salida, con entrada de 4.5 V a 15 V, doble de 6 A, simple de 12 A TPSM5D1806E — Módulo de alimentación de salida, con entrada de 4.5 V a 15 V, doble de 6 A, simple de 12 A con temp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM5D1806EVM — 4.5-V to 16-V input, dual 0.5-V to 5.5-V, 6-A outputs, power module evaluation board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM5D1806EVM — 4.5-V to 16-V input, dual 0.5-V to 5.5-V, 6-A outputs, power module evaluation board
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
* EVM User's guide TPSM5D1806 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 23/04/2021
Certificado TPSM5D1806EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos