TPSM63606EVM

TPSM63606EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Los módulos de evaluación (EVM) TPSM63606EVM y TPSM63606SEVM de alta densidad están diseñados para mostrar el rendimiento del módulo de alimentación reductor de CC/CC síncrono TPSM63606 de 36 V y 6 A. Estos EVM funcionan en un amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V para brindar una salida fija de 5 V con una precisión del punto de ajuste superior al 1 % y una corriente de salida de hasta 6 A. La versión “S” del EVM incluye un espectro ensanchado seudoaleatorio (PRSS) para una EMI más baja. El módulo de alimentación ofrece un diseño avanzado de encapsulado y configuración de pines para un rendimiento EMI mejorado, alta eficiencia y alta fiabilidad. Entre las diversas características que mejoran la protección del regulador en condiciones de fallo se incluyen el bloqueo por subtensión (UVLO), el arranque suave interno, la protección contra sobrecorriente en modo de sobrecarga (OCP) y el apagado térmico. También se proporciona un indicador PGOOD de drenaje abierto, activación de precisión, opción de polarización externa, frecuencia de conmutación ajustable por RT y funcionalidad SYNC IN.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V
  • Tensión de salida predeterminada de 5 V (puente ajustable a 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V o 12 V)
  • Corriente de salida hasta 6 A.
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 1 MHz (puente ajustable a 500 kHz, 750 kHz, 1.5 MHz o 2 MHz)
  • Filtro EMI de entrada incluido para emisiones conducidas CISPR 32 clase B
  • Diseño de placa de circuito impreso totalmente montado, probado y comprobado con un tamaño reducido
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM63604 — Módulo de alimentación CC-CC reductor síncrono de 36 V de entrada y 16 V de salida, 4 A TPSM63606 — Módulo de alimentación de 6 A de alta densidad, entrada de 36 V, salida de 1 V a 16 V, en QFN HotRod TPSM63606E — Módulo de alimentación de alta densidad de 36 V de entrada, 1 V a 16 V de salida y 6 A con un rango
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM63606EVM — TPSM63606 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 16-V, 6-A output, power module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM63606EVM — TPSM63606 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 16-V, 6-A output, power module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

TPSM63606SEVM — TPSM63606 evaluation module for 36-V, 6-A, buck power module with spread spectrum

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM63606SEVM — TPSM63606 evaluation module for 36-V, 6-A, buck power module with spread spectrum
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TPSM63606SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 26/10/2021
Guía del usuario TPSM63606EVM and TPSM63606SEVM Evaluation Module User’s Guide PDF | HTML 29/09/2021
Certificado TPSM63606EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos