TPSM63610EVM

TPSM63610EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este módulo de evaluación (EVM) permite evaluar fácilmente el módulo de alimentación TPSM63610 a través del uso de puentes y puntos de prueba para configurar y probar las características del dispositivo sobre la marcha. Además de evaluar el rendimiento eléctrico del dispositivo, este EVM sirve como ejemplo para el diseño y la disposición del circuito del TPSM63610 en la aplicación del usuario final.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 6 V a 36 V
  • Tensión de salida predeterminada de 5 V con tensiones de salida ajustables por puente de 3.3 V o 5 V
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 1 MHz con frecuencia de conmutación ajustable por puente: 2.2 MHz, 1.4 MHz, 1 MHz, 700 kHz o 400 kHz
  • Entrada, filtro EMI diferencial para pruebas de conformidad en la parte inferior del EVM
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM63610 — Módulo de alimentación de 8 A de alta densidad, entrada de 36 V, salida de 1 V a 20 V, QFN HotRod™ m TPSM63610E — Módulo de alimentación de alta densidad, entrada de 36 V, salida de 1 V a 20 V y 8 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM63610EVM — Placa de evaluación TPSM63610 para módulo de alimentación reductor de 36 V de entrada, 1 V a 20 V, 8 A de salida

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM63610EVM — Placa de evaluación TPSM63610 para módulo de alimentación reductor de 36 V de entrada, 1 V a 20 V, 8 A de salida
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
* EVM User's guide TPSM63610EVM Buck Regulator Evaluation Module's User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 31/10/2022
Certificado TPSM63610EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 9/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos