TPSM64406EVM

TPSM64406EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM64406 muestra las características y el rendimiento de varios módulos CC/CC reductores TPSM64406 con MOSFET de potencia e inductores integrados en una configuración multifásica de salida única. El EVM proporciona una única salida capaz de cargar hasta 12 A. Las tensiones de salida se pueden programar individualmente a 3.3 V y 5 V fijos o ajustarse mediante resistencias de realimentación externas y cables puente.

El TPSM64406EVM-4PH está diseñado para demostrar todas las capacidades de dos dispositivos apilados en un diseño de placa de circuito impreso único.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 6.3 V a 36 V
  • Tensión de salida predeterminada de 5 V y 3.3 V
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 1 MHz
  • Filtro EMI diferencial de entrada para pruebas de conformidad en la parte posterior del EVM
  • Configuración de cuatro fases
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM64404 — Módulo de alimentación de alta densidad doble de 2 A, con salida desde 0.8 V hasta 16 V TPSM64406 — Módulo de potencia de salida de 3 A doble, 36 V, salida de 0.8 V a 16 V, alta densidad TPSM64406E — Módulo de alimentación doble de 3 A, con entrada de 36 V y salida desde 0.8 V hasta 16 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM64406EVM — Módulo de evaluación de salida doble TPSM64406

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM64406EVM — Módulo de evaluación de salida doble TPSM64406

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

TPSM64406EVM-4PH — Módulo de evaluación cuatrifásico de salida única TPSM64406

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM64406EVM-4PH — Módulo de evaluación cuatrifásico de salida única TPSM64406
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPSM64406 4-Phase, 36V, Single 12A Output, Synchronous, Buck Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 5/04/2024
* EVM User's guide TPSM64406EVM 36-V, Dual, 3-A Output, Synchronous, Buck Module PDF | HTML 8/11/2023
Certificado TPSM64406EVM-4PH EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 13/03/2024
Certificado TPSM64406EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 6/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos