TPSM65660EVM

TPSM65660EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM65660EVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de los IC TPSM65660 de módulos buck de tensión de entrada amplia.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3.5 V a 65 V
  • Opciones de tensión de salida fija de 3.3 V, 5 V y ajustable
  • Corriente de salida de hasta 6 A
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 300 kHz a 2.2 MHz
  • Reducción al mínimo del timbre del nodo de conmutación para reducir la interferencia electromagnética (EMI)
  • Se pueden configurar dos módulos en modo intercalado (salidas paralelas) con un reparto preciso de la corriente para admitir una corriente de salida de hasta 12 A
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM65660 — Módulo buck de densidad de alta potencia de 6 A 65 V con mitigación de interferencias y ruido (MI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El TPSM65660EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM65660EVM — Módulo de evaluación TPSM65660

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM65660EVM — Módulo de evaluación TPSM65660

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPSM65660EVM-DOC-CERT — TPSM65660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM65660 — Módulo buck de densidad de alta potencia de 6 A 65 V con mitigación de interferencias y ruido (MI
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM65660EVM — Módulo de evaluación TPSM65660

TPSM65660EVM-DOC-CERT — TPSM65660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 17/06/2026
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM65660 — Módulo buck de densidad de alta potencia de 6 A 65 V con mitigación de interferencias y ruido (MI
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM65660EVM — Módulo de evaluación TPSM65660

Información de la versión

TPSM65660EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Novedades

  • This is buck converter with integrated inductor
  • This EVM helps to evaluate TPSM65660VCLR
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
* EVM User's guide TPSM65660 Evaluation Module PDF | HTML 12/06/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos