TPSM81299EVM

TPSM81299EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPSM81299 es un módulo boost sincrónico con una corriente inactiva ultrabaja de 95 nA, límites de corriente de entrada y selección de respuesta transitoria rápida. El dispositivo proporciona un diseño de potencia para equipos portátiles con una batería alcalina y una pila de botón. El TPSM81299 tiene un amplio rango de tensión de entrada de 0.5 V a 5.5 V y un rango de tensión de salida de 1.8 V a 5.5 V. Toda la familia de dispositivos tiene diferentes versiones para un límite de corriente de entrada promedio de 5 mA a 1.5 A. Para el TPSM81299, el límite de corriente es de 1.2 A. Este módulo de evaluación (EVM) está diseñado con una tensión de entrada de 0.7 V a 5.5 V y una tensión de salida seleccionada mediante puentes, que oscila entre 1.8 V y 5.5 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 0.5 V a 5.5 V
  • Tensión de entrada mínima de 0.7 V para el arranque
  • Tensión de funcionamiento de entrada PVIN hasta 150 mV con entrada de señal AVIN > 0.7 V
  • Rango de tensión de salida: Tensión de salida seleccionable por pin VSEL de 1.8 V a 5.5 V
  • Límite de corriente de entrada promedio: 1.2 A
  • Corriente inactiva típica de 95 nA en VOUT
  • Corriente de apagado típica de 60 nA en AVIN
  • Hasta un 88 % de eficiencia con PVIN = AVIN = 3.6 V, VOUT = 5 V e IOUT = 10 μA
  • Hasta un 94 % de eficiencia con PVIN = AVIN = 3.6 V, VOUT = 5 V e IOUT = 200 mA
  • Desconexión real con EN bajo
  • Transición automática entre los modos PFM y PWM
  • Paso automático en AVIN > VOUT
  • Protecciones de salida SCP y apagado térmico
  • Encapsulado QFN (3 mm x 2.7 mm x 1.27 mm)
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM81299 — Corriente inactiva de 95 nA, módulo boost de 5.5 V con límite de corriente de entrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM81299EVM-119 — Módulo de evaluación TPSM81299

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM81299EVM-119 — Módulo de evaluación TPSM81299
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
* EVM User's guide TPSM81299EVM Evaluation Module PDF | HTML 31/07/2025
Certificado TPSM81299EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/04/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos