TPSM828301AEVM-245

TPSM828301AEVM-245

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM828301AEVM-245 facilita la evaluación del TPSM828301, un módulo de potencia reductor de 1.0 A con inductor integrado en un encapsulado plano cuádruple sin plomo (QFN) de 3.0 mm × 3.0 mm × 2.0 mm. La EVM convierte una tensión de entrada de 2.25 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V. Basada en la topología de control DCS, proporciona una rápida respuesta transitoria con una pequeña capacitancia de salida. La referencia interna permite regular la tensión de salida hasta 0.5 V con una alta precisión de tensión de realimentación del 1 % en el rango de temperatura de unión de -40 °C a 125 °C.

Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM828301 — Módulo reductor de 2.25 V a 5.5 V, 1 A, baja EMI, inductor integrado en encapsulado QFN y MagPack™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  • Rango de tensión de entrada de 2.25 V a 5.5 V
  • Corriente de salida de 1.0 A
  • Rango de tensión de salida ajustable de 0.5 V a 4.5 V
  • Excelente rendimiento EMI (condensador integrado)
  • 1 % de precisión de retroalimentación

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM828301AEVM-245 — Módulo de evaluación para módulo convertidor reductor de alta eficiencia de 1 A TPSM828301A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM828301AEVM-245 — Módulo de evaluación para módulo convertidor reductor de alta eficiencia de 1 A TPSM828301A
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
* EVM User's guide TPSM82830xAEVM-245 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 26/07/2023
Certificado TPSM828301AEVM-245 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos