TPSM828303PEVM-058

TPSM828303PEVM-058

Haga su pedido ahora

Información general

El TPSM828303PEVM-058 facilita la evaluación del TPSM828303PVCB, un módulo de potencia de CC/CC reductor sincrónico de 3 A con inductor integrado en un encapsulado MagPack™ de 2.5 mm × 2.6 mm × 2.0 mm. El módulo de evaluación (EVM) TPSM828303P es sencillo y fácil de usar. El módulo de evaluación (EVM) proporciona una tensión de salida de 1.8 V con una precisión del 1 % para tensiones de entrada de 2.25 V a 5.5 V. Sin embargo, la tensión de salida del módulo de evaluación (EVM) se puede ajustar de 0.5 V a 4.5 V, con una precisión del 1 % en todo el rango de tensión de entrada y temperatura de unión.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.25 V a 5.5 V
  • Corriente de salida de 3 A
  • Rango de tensión de salida ajustable de 0.5 V a 4.5 V
  • Encapsulado MagPack de 2.5 mm × 2.6 mm × 2.0 mm
  • Rendimiento de interferencia electromagnética (EMI) optimizado (condensadores de filtrado de ruido integrados en chip)
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM828301 — Módulo reductor de 2.25 V a 5.5 V, 1 A, baja EMI, inductor integrado en encapsulado QFN y MagPack™ TPSM828302 — Módulo reductor de 2.25 V a 5.5 V, 2 A, baja EMI, inductor integrado en encapsulado QFN y MagPack™ TPSM828303 — Módulo reductor de 2.25 V a 5.5 V, 3 A, baja EMI, inductor integrado en encapsulado QFN y MagPack™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM828303PEVM-058 — Módulo de evaluación TPSM828303P

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM828303PEVM-058 — Módulo de evaluación TPSM828303P
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPSM828303PEVM-058 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13/06/2024
Artículo técnico MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space PDF | HTML 9/07/2024
Certificado TPSM828303PEVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 19/06/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos