TPSM82843678EVM-057

TPSM82843678EVM-057

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM82843x facilita la evaluación de la familia TPSM82843x de módulos de alimentación de convertidor reductor de 600 mA con IQ de 275 nA en encapsulados QFN de 2.45 mm × 2.65 mm x 1.27 mm. El EVM contiene tres circuitos independientes para crear tensiones de salida de entre 0.4 V y 3.6 V a partir de tensiones de entrada más altas de entre 1.8 V y 5.5 V. El TPSM82843x es un módulo de dispositivo muy pequeño y eficiente para convertidores de punto de carga (POL) para aplicaciones con limitaciones de espacio, como dispositivos portátiles, teléfonos inteligentes y equipos industriales.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 1.8 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de salida: 0.4 V a 3.6 V
  • Corriente quiescente típica de 275 nA
  • Corriente de salida de 600 mA
  • Precisión de la tensión de salida del 1 %
  • Control DCS transitorio rápido y compatible con RF
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82843 — Módulo convertidor reductor de 600 mA, IQ de 275 nA, VOUT seleccionable de 0.4 V a 3.6 V con inducto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM82843678EVM057 — TPSM82843x evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM82843678EVM057 — TPSM82843x evaluation module
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
* EVM User's guide TPSM82843xEVM-057 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 4/11/2024
Certificado TPSM82843678EVM057 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 20/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos