TPSM828502QEVM-159

TPSM828502QEVM-159

Haga su pedido ahora

Información general

Los dispositivos TPSM82850x-Q1 son una familia de módulos de potencia CC/CC reductores síncronos automotrices, de alta eficiencia y corrientes de 1 A y 2 A, totalmente compatibles entre sí (pin a pin) y con inductores integrados. Estos dispositivos emplean una topología de control en modo de corriente pico con frecuencia fija. Estos módulos se utilizan en aplicaciones automotrices que requieren alta densidad de potencia y un uso sencillo. Los interruptores de baja resistencia permiten una corriente de salida continua de hasta 2 A incluso a altas temperaturas ambiente.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.7 V a 6 V
  • Rango de tensión de salida ajustable: 0.6 V a 5.5 V
  • Funcionamiento en modo 100 %
  • Corriente inactiva: 17 µA (típica)
  • Precisión de la tensión de salida de ±1 % (funcionamiento PWM)
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM828502-Q1 — Módulo reductor automotriz de 2.7 V a 6 V, 2 A con inductor integrado en encapsulado QFN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM828502QEVM-159 — TPSM828502-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM828502QEVM-159 — TPSM828502-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide TPSM82850x-Q1 Automotive Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 7/11/2025
Certificado TPSM828502QEVM-159 EU Declaration of Conformity (DoC) 10/11/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos