TPSM82913EVM

TPSM82913EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPSM8291xEVM (BSR213) facilita la evaluación de los módulos de potencia buck TPSM8291x de 2 A y 3 A, compatibles con pin a pin de bajo ruido ( < 20 μVRMS) y baja ondulación ( < 10 μVRMS) en pequeños encapsulados QFN de 4.5 mm por 5.5 mm. El BSR213-001 utiliza el TPSM82913 de 3 A para generar una tensión de salida de 1.2 V a partir de tensiones de entrada de entre 3 V y 17 V. El BSR213-002 utiliza el TPSM82912 de 2 A para generar una tensión de salida de 3.3 V a partir de tensiones de entrada de hasta 17 V.

Funciones
  • Bajo nivel de ruido ( <20 μVRMS)
  • Baja ondulación de la tensión de salida (<10 μVRMS)
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 17 V
  • Corriente de salida de 3 A.
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82913 — Módulo reductor de 17 VIN, 3 A, bajo ruido y baja ondulación con compensación de filtro de ferrita i TPSM82913E — Módulo reductor de 17 VIN, 3 A, bajo ruido y baja ondulación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM82913EVM — TPSM82913 evaluation module for 3-A low-noise and low-ripple buck module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM82913EVM — TPSM82913 evaluation module for 3-A low-noise and low-ripple buck module
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
* EVM User's guide TPSM8291x Step-Down Power Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 5/10/2022
Certificado TPSM82913EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 27/09/2022

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPSM82912EVM — Módulo de evaluación TPSM82912 para módulo reductor de bajo ruido y bajo rizado de 2 A

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos