TPSM82A824EVM-162

TPSM82A824EVM-162

Haga su pedido ahora

Información general

Los módulos de evaluación (EVM) TPSM82A824 y TPSM82A824A están diseñados para ayudar a los usuarios a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad de los módulos de convertidores buck TPSM82A824 y TPSM82A824A. Los EVM convierten una tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V que proporciona corriente de salida de hasta 4 A.

Funciones
  • Eficiencia superior a 92 %
  • Rango de tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V
  • Tensión de salida ajustable de 0.6 V a VIN
  • Corriente inactiva de funcionamiento de 26 μA
  • Versiones PWM forzada y PSM disponibles
  • Ciclo de trabajo del 100 % para caída más baja
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82A824 — Módulo convertidor reductor de 5.5 V, 4 A con inductor integrado en encapsulado SIL
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM82A824EVM-162 — TPSM82A824 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM82A824EVM-162 — TPSM82A824 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPSM82A824EVM-162-DOC-CERT — TPSM82A824EVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM82A824EVM-162 — Módulo de evaluación TPSM82A824

TPSM82A824EVM-162-DOC-CERT — TPSM82A824EVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 24/04/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM82A824EVM-162 — Módulo de evaluación TPSM82A824

Información de la versión

TPSM82A824EVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide TPSM82A824EVM-162 and TPSM82A824AEVM-162 User's Guide PDF | HTML 8/05/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos