TPSM83100EVM

TPSM83100EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM83100 está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del módulo reductor-elevador TPSM83100. TPSM83100EVM tiene el voltaje de salida establecido en 3.3V. El módulo de evaluación (EVM) funciona con un rango de tensión de entrada de 1.6 V a 5.5 V. La corriente de salida puede llegar a 1.5 A cuando Vin es superior a 3 V, y a 1.2 A cuando Vin es superior a 2.7 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 1.6 V a –5.5 V
  • Rango de tensión de salida de 1 V a –5.5 V
  • Límite de corriente máxima de 3A
  • Corriente inactiva (típica) de 8 µA
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM83100 — Módulo buck-boost de alta eficiencia de 1.5 A con inductor integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM83100EVM-114 — Módulo de evaluación TPSM83100

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM83101L — Módulo buck-boost de alta eficiencia de 1.5 A con inductor integrado
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM83100EVM-114 — Módulo de evaluación TPSM83100

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM83101L — Módulo buck-boost de alta eficiencia de 1.5 A con inductor integrado
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
* EVM User's guide TPSM83100 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 14/03/2023
Certificado TPSM83100EVM-114 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2/03/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos