TPSM83102EVM

TPSM83102EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM83102 está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad de la familia de convertidores buck-boost TPSM83102. El EVM tiene la tensión de salida establecida en 3.3 V. La tensión de salida se puede programar entre 1 V y 5.5 V a través de la interfaz I2C. El EVM funciona con una tensión de entrada de entre 1.6 V y 5.5 V, y la corriente de salida puede subir hasta 1.5 A cuando VIN≥2.7 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 1.6 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de salida: 1 V a 5.5 V
  • Ajuste la tensión de salida mediante USB2ANY
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM83102 — Módulo de potencia MicroSIP™ buck-boost con corriente de salida de 1.5 A, inductor integrado con I²C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM83102EVM-125 — Módulo de evaluación TPSM83102

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM83102EVM-125 — Módulo de evaluación TPSM83102
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
* EVM User's guide TPSM83102EVM-125 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 20/08/2024
Certificado TPSM83102EVM-125 EU Declaration of Conformity (DoC) 25/06/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos