TPSM84209EVM

TPSM84209EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación TPSM84209 está configurada para probar el funcionamiento del módulo de potencia TPSM84209 para corrientes de hasta 2.5 A. El rango de tensión de entrada es de 4.5 V a 28 V. El rango de tensión de salida es de 1.2 V a 6 V. La placa de evaluación facilita probar el funcionamiento del TPSM84209.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 28 V
  • Hasta 2.5 A de corriente de salida
  • Rango de tensión de salida de 1.2 V a 6 V
  • Encapsulado QFN de 4 mm x 4.5 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM84209 — Módulo de alimentación de 2.5 A, entrada de 4.5 V a 28 V y salida de 1.2 V a 6 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM84209EVM-014 — TPSM84209 4.5-V to 28-V input, 1.2-V to 6-V output, 2.5-A power module evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM84209EVM-014 — TPSM84209 4.5-V to 28-V input, 1.2-V to 6-V output, 2.5-A power module evaluation module
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
* EVM User's guide TPSM84209 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23/06/2021
Certificado TPSM84209EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos