TPSM843620EVM

TPSM843620EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM843620 es un módulo de alimentación buck síncrono diseñado para proporcionar una salida de hasta 6 A y con una tensión nominal de 4 V a 18 V. Los transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de lado alto y bajo están incorporados en el interior del encapsulado TPSM843620 junto con el circuito de accionamiento de puerta, el inductor y los pasivos básicos. La baja resistencia de drenaje a fuente del MOSFET permite al TPSM843620 alcanzar altas eficiencias y ayuda a mantener baja la temperatura de unión a la corriente de salida nominal. La supervisión avanzada del modo de corriente de frecuencia fija permite sincronizar el módulo con una fuente de reloj externa. Un divisor externo permite ajustar la tensión de salida. Los pines SYNC/FSEL y MODE del TPSM843620 permiten seleccionar la frecuencia de conmutación, el tiempo de arranque suave, el límite de corriente y la compensación interna.

Funciones
  • Frecuencia máxima de conmutación 1 MHz
  • Puentes para los pines MODE y FSEL
  • Búferes de 3 estados
  • Tensión de entrada de 4.0 V a 18 V, 12 V nominal
  • Salida de 1.0 V a 6 A
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM843320 — Módulo de alimentación reductor SWIFT™ síncrono de 3 A con entrada de 4 V a 18 V y modo de corriente TPSM843320E — Módulo de potencia reductor SWIFT™ síncrono de 3A y entrada de 4 V a 18 V con temperatura extendida TPSM843620 — Módulo de alimentación reductor SWIFT™ síncrono de 6 A con entrada de 4 V a 18 V, modo de corriente TPSM843620E — Módulo de potencia reductor SWIFT™ síncrono de 6A y entrada de 4 V a 18 V con temperatura extendida TPSM843820 — Módulo de alimentación reductor SWIFT™ síncrono de 8 A con entrada de 4 V a 18 V, modo de corriente TPSM843820E — Módulo de potencia reductor SWIFT™ síncrono de 8A y entrada de 4 V a 18 V con temperatura extendida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM843620EVM — TPSM843620 evaluation module for 4-V to 18-V input, 6-A, step-down power module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM843620EVM — TPSM843620 evaluation module for 4-V to 18-V input, 6-A, step-down power module
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
* EVM User's guide TPSM843620 SWIFT™ Step-Down Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 25/10/2023
Certificado TPSM843620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 20/09/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos