TPSM846C24DEVM-007

TPSM846C24DEVM-007

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación TPSM846C24D está configurada para evaluar el funcionamiento de dos módulos de potencia TPSM846C24 en paralelo para aumentar la corriente hasta 70 A. El rango de tensión de entrada es de 4.5 V a 15 V. La placa de evaluación dispone de varios puntos de prueba y puentes para evaluar fácilmente el funcionamiento en paralelo del TPSM846C24.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 15 V
  • Hasta 70 A de corriente de salida
  • Rango de tensión de salida de 0.5 V a 2.0 V
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM846C24 — Módulo de alimentación de 35 A, entrada de 4.5 V a 15 V y salida de 0.5 V a 2.0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM846C24DEVM-007 — TPSM846C24 Dual 70A Power Module Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM846C24DEVM-007 — TPSM846C24 Dual 70A Power Module Evaluation Module
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
Guía del usuario TPSM846C24 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 4/02/2022
Certificado TPSM846C24DEVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos