TPSM846C24EVM-006

TPSM846C24EVM-006

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación TPSM846C24 está configurada para evaluar el funcionamiento del módulo de suministro TPSM846C24 para una mayor corriente de hasta 35 A. El rango de tensión de entrada es de 4.5 V a 15 V. La placa de evaluación dispone de varios puntos de prueba y puentes para evaluar fácilmente el funcionamiento del TPSM846C24.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 15 V
  • Hasta 35 A de corriente de salida
  • Rango de tensión de salida de 0.5 V a 2.0 V
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM846C24 — Módulo de alimentación de 35 A, entrada de 4.5 V a 15 V y salida de 0.5 V a 2.0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM846C24EVM-006 — TPSM846C24 35A Power Module Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM846C24EVM-006 — TPSM846C24 35A Power Module Evaluation Module
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
Guía del usuario TPSM846C24 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 4/02/2022
Certificado TPSM846C24EVM-006 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos