TPSM846C26EVM-2PH

TPSM846C26EVM-2PH

Haga su pedido ahora

Información general

El TPSM846C26EVM-2PH es un módulo de potencia buck monofásico que utiliza el TPSM846C26. El TPSM846C26EVM-2PH está diseñado para un bus nominal de 12 V y produce una salida regulada de 0.8 V a una corriente de carga de hasta 35 A.

Funciones
  • Salida regulada de 0.8 V y corriente de salida de estado estable de CC de hasta 35 A
  • La tensión de salida se puede marginar y recortar mediante la interfaz PMBus®
    • Bloqueo programable por baja tensión (UVLO), arranque suave y habilitación a través de la interfaz de bus de administración de potencia (PMBus)
    • Advertencia de sobrecorriente y límites de fallo programables, así como respuesta programable a fallos a través de la interfaz PMBus
    • Advertencia de sobretensión y baja tensión programables, límites de fallos y respuesta a fallos a través de la interfaz PMBus
    • Demoras de encendido y apagado programables
  • Puntos de prueba convenientes para sondear formas de onda críticas
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM846C26 — Módulo de potencia reductor sincrónico PMBus apilable, 4 V a 18 V y 35 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM846C26EVM-2PH — Módulo de evaluación buck bifásico TPSM846C26

Productos y hardware compatibles

TPSM846C26EVM-2PH — Módulo de evaluación buck bifásico TPSM846C26

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPSM846C26 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 23/06/2026
Certificado TPSM846C26EVM-2PH EU Declaration of Conformity (DoC) 16/05/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos