TPSM852892EVM

TPSM852892EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPSM852892EVM está diseñado para demostrar las características y la funcionalidad del dispositivo TPSM852892, que es un módulo buck-boost sincrónico de alto rendimiento y alta eficiencia. Los ajustes predeterminados de fábrica del TPSM852892EVM permiten el funcionamiento con un rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V. Todas estas características aportan flexibilidad y optimización del diseño para un rendimiento general, así como optimización de BOM y costo de diseño.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada y salida
  • Flexibilidades del usuario en la optimización de la compensación de bucle
  • Modo PFM y FPWM programable con poca carga
  • Espectro expandido programable opcional
  • Compensación de tensión de salida ajustable para la caída de tensión en el cable
  • Funciones de protección avanzadas
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM852892 — Módulo buck-boost con una corriente de salida de 6 A con inductor integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM852892EVM-136 — TPSM852892 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM852892EVM-136 — TPSM852892 evaluation module
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
* EVM User's guide TPSM852892 Evaluation Module PDF | HTML 3/12/2025
Certificado TPSM852892EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 19/11/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos