TPSM861253EVM

TPSM861253EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM861253 es un convertidor reductor síncrono de 1 A sencillo y fácil de usar. El TPSM861253EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el módulo reductor TPSM861253. El TPSM861253EVM funciona con una entrada de 3 V a 17 V, 12 V nominales y proporciona una salida de 3.3 V a 1 A. También incluye terminales de inyección de señal de CA para mediciones de bucle de realimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3.8 V a 17 V
  • Tensión de salida fija de 3.3 V
  • Corriente de salida de hasta 1 A
  • Modo FCCM
  • Rápida respuesta transitoria
  • Encapsulado RDX de 3.3 mm * 4 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM861253 — Módulo buck sincrónico de 3 V a 17 V de voltaje de entrada, 3.3 V y 1 A de salida en encapsulado QFN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM861253EVM — TPSM861253 evaluation board for 3.6-V to 17-V input 3.3-V output 1-A module in QFN package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM861253EVM — TPSM861253 evaluation board for 3.6-V to 17-V input 3.3-V output 1-A module in QFN package
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
* EVM User's guide TPSM86125xEVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 21/02/2024
Certificado TPSM861253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 7/09/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos