TPSM861257EVM

TPSM861257EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPSM861257 es un módulo convertidor buck síncrono único de modo de control D‐CAP3™ con una tensión de entrada que oscila entre 3 V y 17 V y admite una corriente continua de hasta 1 A. El TPSM861257 funciona en modo FCCM. El TPSM861257 tiene una tensión de salida ajustable. El TPSM861257EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el módulo convertidor TPSM861257.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 17 V
  • Tensión de salida ajustable de 3.3 V
  • Corriente de salida continua de 1 A
  • FCCM con carga ligera
  • Modo de control D-CAP3™ rápido y transitorio
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM861257 — Módulo buck síncrono de tensión de entrada de 3 V a 17 V, modo FCCM de 1 A, con encapsulado plano
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM861257EVM — Placa de evaluación TPSM861257 para módulo reductor de 1 A de CCM forzado con tensión de entrada de 3 V a 16 V en encapsulado QFN

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM861257EVM — Placa de evaluación TPSM861257 para módulo reductor de 1 A de CCM forzado con tensión de entrada de 3 V a 16 V en encapsulado QFN
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
* EVM User's guide TPSM86125xEVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 21/02/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos