TPSM8D7620EVM

TPSM8D7620EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM8D7620 (SR174) facilita la evaluación de los convertidores buck TPSM8D7620 (6 A) y TPSM8D420 (4 A) compatibles pin a pin en un pequeño encapsulado BGA sobremoldeado de 6.4 mm × 7 mm. El SR174-001 utiliza el TPSM8D7620 de 6 A para generar dos carriles de tensión: Salidas de 1.2 V y 2.5 V para tensiones de entrada de hasta 17 V. El SR174 EVM se puede modificar para admitir diversas configuraciones multifásicas y de múltiples salidas.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 4 V a 17 V
  • Rango de tensión de salida: 0.6 V a 11 V
  • Configuración versátil multifásica (apilable hasta 2 canales) y multisalida
  • Admite frecuencias ajustables de 400 kHz a 2.2 MHz o reloj externo
  • Compensación interna o externa seleccionable
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8D7420 — Módulo de potencia reductor apilable doble de 4 V a 17 V y 4 A, con modo de corriente TPSM8D7620 — Módulo de potencia reductor apilable doble de 4 V a 17 V y 6 A, con modo de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM8D7620EVM

Productos y hardware compatibles

TPSM8D7620EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPSM8D7620EVM-DOC-CERT — TPSM8D7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM8D7620EVM — Módulo de evaluación TPSM8D7620

TPSM8D7620EVM-DOC-CERT — TPSM8D7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 1/06/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM8D7620EVM — Módulo de evaluación TPSM8D7620

Información de la versión

TPSM8D7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide TPSM8D7620 Dual Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 12/06/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos