TPSM8F7620EVM

TPSM8F7620EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPSM8F7x20EVM (SR130) facilita la evaluación de los convertidores buck TPSM8F7x20 de 4 A y 6 A compatibles con pin en un pequeño encapsulado BGA sobremoldeado de 7 mm por 12 mm. El SR130-001 utiliza el TPSM8F7620 de 6 A para generar cuatro carriles de tensión: 1.2 VOUT, 2.5 VOUT, 3.3 VOUT y 5 VOUT, para tensiones de entrada de hasta 17 V. El SR130-005 utiliza el TPSM8F7420 de 4 A para generar cuatro carriles de tensión: 1.2 VOUT, 2.5 VOUT, 3.3 VOUT y 5 VOUT, para tensiones de entrada de hasta 17 V. El SR130 EVM se puede modificar para admitir diversas configuraciones multifásicas y de múltiples salidas.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 3 V a 17 V
  • Rango de tensión de salida: 0.6 V a 11 V
  • Configuración versátil multifásica (apilable hasta 4 × canales) y multisalida
  • Admite frecuencias ajustables de 400 kHz a 2.2 MHz o reloj externo
  • Compensación interna o externa seleccionable
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8F7420 — Módulo de potencia reductor apilable de 4 V a 17 V, modo de corriente, cuádruple 4 A TPSM8F7620 — Módulo de potencia reductor apilable de 4 V a 17 V, modo de corriente, cuádruple 6 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM8F7620EVM — TPSM8F7620 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM8F7620EVM — TPSM8F7620 evaluation module
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
* EVM User's guide TPSM8F7x20 Quad Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 23/09/2025
Certificado TPSM8F7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12/09/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos