TS3DV642EVM

TS3DV642EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TS3DV642EVM is an evaluation module (EVM) for the TS3DV642 1:2 multiplexer and demultiplexer high-bandwidth HDMI switch. It is specially designed to multiplex HDMI signals. All signals required for the HDMI protocol, high speed and low speed, are multiplexed through the EVM. Additionally, the TS3DV642 device provides an output enable input and two output select inputs for flexible configuration of the HDMI.

 

Funciones
  • 12-channel high-speed 1:2 mux and demux
  • Mux and demux low-speed, DDC, CEC, HPD signals along with high-speed TMDS data pairs
  • HDMI female connectors for easy evaluation
  • Simple control of select logic lines
  • High-performance ceramic PCB material
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
TS3DV642 — Multiplexor diferencial de 6 Gbps de 12 canales 1 a 2 y 2 a 1 para DVI 1.0/ DisplayPort 1.4 /HDMI 2.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TS3DV642EVM — 12-Channel 1:2 MUX/DEMUX with1.8V Compatible Control and Power-Down Mode Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TS3DV642EVM — 12-Channel 1:2 MUX/DEMUX with1.8V Compatible Control and Power-Down Mode Evaluation Module
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
* EVM User's guide TS3DV642EVM User's Guide 19/04/2013
Certificado TS3DV642EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos