TS3USB221EEVM

TS3USB221EEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TS3USB221EEVM is an evaluation module for the Texas Instruments high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The USB221EEVM allows signals to pass with minimum edge and phase distortion, integrates IEC-level ESD protection cells on all pins, and also multiplexes differential signals from a common USB input to one of two corresponding outputs. This evaluation module demonstrates the low bit-to-bit skew, high channel-to-channel noise isolation, and compatibility with various standards, such as high-speed USB 2.0 (480 Mbps), that is possible when using the TS3USB221E in high-speed signaling applications.

Funciones
  • VCC Operation at 2.5 V and 3.3 V
  • VI/O Accepts Signals up to 5.5 V
  • 1.8-V Compatible Control-Pin Inputs
  • Low-Power Mode When OE Is Disabled (1 mA)
  • rON = 6Ω Maximum
  • ΔrON = 0.2Ω Typical
  • Cio(on) = 6pF Typical
  • Low Power Consumption (30 mA Maximum)
  • High Bandwidth (1 GHz Typical)
  • ESD Performance Tested Per JESD 22:

  • 7000-V Human-Body Model (HBM)
    1000-V Charged-Device Model (CDM)
  • ESD Performance I/O to GND:

  • 12000-V Human-Body Model (HBM)
    7000-V Contact Discharge (IEC 61000-4-2)
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
TS3USB221 — Interruptor multiplexor/demultiplexor USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) y 1:2 con activación únic TS3USB221A — Interruptor multiplexor/demultiplexor USB 2.0 de alta velocidad y 1:2 con activación única y protecc TS3USB221E — Interruptor multiplexor/demultiplexor USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) y 1:2 con activación únic
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TS3USB221EEVM — TS3USB221E Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TS3USB221EEVM — TS3USB221E Evaluation Module
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
* EVM User's guide TS3USB221/A/E Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) 26/10/2009
Certificado TS3USB221EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TS3USB221AEVM — Módulo de evaluación para TS3USB221A TS3USB221EVM — Módulo de evaluación TS3USB221

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos