TSW2110EVM

Información general

The TSW2110EVM is a very clean 10 MHz source designed for the purposes of providing an input signal for testing TI ADC devices. The EVM includes a 10MHz crystal oscillator, an amplifier and a 10MHz Crystal filter with 16kHz band pass response. The output of the TSW2110EVM is set to about 10dBm, approximately 2Vpp, with typical harmonic performance greater than 80dBc. This is the appropriate peak to peak swing required by most TI ADCs. The TSW2110 can be easily powered from a 5V source such as a lab supply or from the 5V source of the TSW2200EVM (Low Cost Portable Power Supply).

Funciones
  • Requires single 5V supply
  • Onboard 10M crystal oscillator
  • Onboard amplifier
  • Onboard 10M crystal filter
  • Harmonic performance better than 80dBc
  • 2Vpp output level, direct connects to TI ADC EVMs for analysis
  • Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TSW2110EVM — Módulo de evaluación de fuente de 10 MHz con filtro de cristal de bajo costo TSW2110

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TSW2110EVM — Módulo de evaluación de fuente de 10 MHz con filtro de cristal de bajo costo TSW2110
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
    Ver todo 3
    Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
    * EVM User's guide TSW2110EVM User's Guide 26/03/2012
    Certificado TSW2110EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
    Guía del usuario HSDC-SEK-10 17/01/2013

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos