TSW2200EVM

Módulo de evaluación de fuente de alimentación portátil de bajo costo TSW2200

Información general

The TSW2200EVM is a portable power supply based on TPS40055 switcher, TPS76xx LDOs and UCD90120A sequencer. The TSW2200 is designed to be powered from DC power ranging from 10-20V on 1 of 3 inputs: the included 12V wall supply, standard banana jack inputs, or a 19V power supply with 2.5mm ID x 5.5mm OD x 9.5mm DC jack found on some common laptop supplies. There are dedicated supplies for 1.8V, 3.3V, 5V, and 2 adjustable supplies from 1.4V to 6.37V all capable of providing 1A each. There is also a -5V supply capable of delivering 0.36A. An on board sequencer is provided to allow the supplies to be enabled in a predetermined time interval. This EVM can be used to deliver power to the other Low Cost Evaluation Tools as well as the ADC and DAC device EVMs.

Funciones
  • Dedicated 1.8V, 3.3V, 5V @ 1A
  • 2x adjustable 1.4V to 6.37V @ 1A
  • A -5V supply @ 0.36A
  • Includes 12V supply to power the board
  • Ability to time sequence all of the supplies relative to each other
  • Included GUI to manage sequencing if desired
  • Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TSW2200EVM — Módulo de evaluación de fuente de alimentación portátil de bajo costo TSW2200

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TSW2200EVM Módulo de evaluación de fuente de alimentación portátil de bajo costo TSW2200

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

    Archivos de diseño

    Documentación técnica

    star
    = Principal documentación seleccionada por TI
    No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
    Ver todo 5
    Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
    * EVM User's guide TSW2170EVM User's Guide 1/02/2013
    Certificado TSW2200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
    Guía del usuario TSW2200EVM Design Package 7/11/2013
    Guía del usuario HSDC-SEK-10 17/01/2013
    Guía del usuario TSW2200 Multi-Output Power Supply Board (Rev. A) 13/12/2012

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos