TTC-3P-BLE-CGM-SIP

Información general

TTC focus on the wireless communication technology and applications for many years, specializing in the application of product protocol stacks such as BLE, WIFI, NFC, Zigbee, Thread, system compatibility, multi-device interconnectivity, comprehensive role applications, and complex positioning algorithms. 

SR-2340220I1N use glucose sensor for continuous monitoring. The BLE chip integrates blood glucose analysis algorithm and transmits encrypted data securely to the mobile phone through BLE protocol. Users can obtain monitoring graphs and data through APP.
SR-2340220I1N supports over 15 days of continuous use.

Funciones
  • Powerful 48MHz Arm® Cortex®M0+ processor, 512KB flash, 12KB ROM
  • Supports over-the-air upgrade (OTA)
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R5 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

SR-2340220I1N — CC2340 CGM SiP

Productos y hardware compatibles

SR-2340220I1N — CC2340 CGM SiP

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.