TTC-3P-BLE-SIP-MODULE

Información general

TTC focus on the wireless communication technology and applications for many years, specializing in the application of product protocol stacks such as BLE, WIFI, NFC, Zigbee, Thread, system compatibility, multi-device interconnectivity, comprehensive role applications, and complex positioning algorithms. 

SR-2340190I1N SiP solution integrates all features required for a Bluetooth Low Energy aplication, which is a highly-integrated Bluetooth 5.3 module targeted for low-power smart devices and loT applications.

SR-2340190I1N have 26GPIO. The volume is only 12% of the original module solution.

  • Smaller Size:  5.0 x 5.0 x 0.75mm
  • Operating temperature: -40℃~85℃
  • Higher sensitivity
  • Localization of Origin

Funciones
  • Powerful 48MHz Arm® Cortex®M0+ processor, 512KB flash, 12KB ROM
  • Supports over-the-air upgrade (OTA)
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R5 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

SR-2340190I1N — CC2340 SiP Module

Productos y hardware compatibles

SR-2340190I1N — CC2340 SiP Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.