TTC-3P-CC2642R-BLE-MODULE

Información general

TTC se ha centrado en la tecnología y las aplicaciones de comunicación inalámbrica durante muchos años, y se especializa en la aplicación de pilas de protocolos de productos, como BLE, WIFI, NFC, Zigbee, Thread, compatibilidad de sistemas, interconectividad multidispositivos, aplicaciones de funciones integrales y algoritmos de posicionamiento complejos. 
HY-42R101CC y HY-42R101WC son un conjunto de chips CC2642R de TI basado en módulos de Bluetooth baja energía 5.2 con periféricos enriquecidos. Ambos tienen un diseño PIN-PIN con el módulo CC2642-Q1.  
El dispositivo está optimizado para comunicaciones inalámbricas de baja potencia y la detección avanzada en sistemas de seguridad de edificios, calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), mediciones de activos, usos médicos, redes cableadas, dispositivos electrónicos portátiles, cine en casa y entretenimiento, y mercados de periféricos conectados, junto con aplicaciones en las que se requiere un rendimiento industrial. 

Funciones
  • Compatibilidad con las características de Bluetooth® 5.2: PHY codificados LE (largo alcance), 2 Mbit PHY LE (alta velocidad).
  • Extensiones de publicidad, múltiples conjuntos de publicidad, CSA#2, búsqueda de señales, así como compatibilidad con versiones anteriores y soporte para funciones clave de Bluetooth® 4.2 y especificaciones anteriores de baja energía.
  • Pila de protocolos de software Bluetooth® 5.2 totalmente cualificada incluida con el kit de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ LOWPOWER F2.    
  • Aplicaciones inalámbricas de mayor duración de la batería con baja corriente de espera de 0.94 µA y retención completa de RAM.    
  • Listo para temperatura industrial con la corriente de espera más baja de 11 µA a 105 °C.
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2642R — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

HY-42R101CC — Módulo de nivel de vehículo para consumo de Bluetooth baja energía BLE5.0

Productos y hardware compatibles

HY-42R101CC — Módulo de nivel de vehículo para consumo de Bluetooth baja energía BLE5.0

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Tarjeta secundaria

HY-42R101WC — Antena IPEX del módulo de Bluetooth baja energía 5.0

Productos y hardware compatibles

HY-42R101WC — Antena IPEX del módulo de Bluetooth baja energía 5.0

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.