TTC-3P-CC3300-WIFI-MODULE

Información general

TTC se ha centrado en la tecnología y las aplicaciones de comunicación inalámbrica durante muchos años, y se especializa en la aplicación de pilas de protocolos de productos, como BLE, WIFI, NFC, Zigbee, Thread, compatibilidad de sistemas, interconectividad multidispositivos, aplicaciones de funciones integrales y algoritmos de posicionamiento complejos. 
El módulo HY-330001 se basa en CC3300 de TI como el diseño central de un módulo inalámbrico de Wi-Fi® 6. Wi-Fi admite control de acceso al medio (MAC) IEEE 802.11b/g/n/ax, banda base, transceptor de radiofrecuencia (RF), 2.4 GHz, 20 MHz, transmisión en un único espacio, cifrado y descifrado basado en hardware, y admite, además, WPA2 y WPA3, interfaz de host de entrada y salida digital segura (SDIO) de 4 bits y rendimiento de aplicaciones de hasta 50 Mbps. El módulo está empaquetado con un orificio de 44PIN. Su tamaño es de 12 × 12 × 2.5 mm incluyendo la cubierta de blindaje.

Funciones
  • Wi-Fi 6 (802.11ax);
  • CI complementario con cualquier procesador o host MCU capaz de ejecutar una pila TCP/IP;
  • PA integrado de 2.4 GHz para una solución inalámbrica completa con una potencia de salida de hasta +20.5 dBm;
  • Temperatura de funcionamiento: de –40 °C a +105 °C;
  • Rendimiento de aplicaciones de hasta 50 Mbps.
Productos Wi-Fi
CC3300 — IC SimpleLink™ Wi-Fi 6 complementario
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

HY-330001 — Módulo de red iot para módulo de comunicación WiFi

Productos y hardware compatibles

HY-330001 — Módulo de red iot para módulo de comunicación WiFi

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.