TTC-3P-HY330101

Información general

El módulo HY-330101 se basa en CC3301 de TI como el diseño central de un módulo inalámbrico 2 en 1 de Wi-Fi® + Bluetooth®. Wi-Fi admite control de acceso al medio (MAC) IEEE 802.11b/n/ax, banda base, transceptor de radiofrecuencia (RF), 2.4 GHz, 20 MHz, transmisión en un solo espacio, cifrado y descifrado basado en hardware, y admite, además, WPA2 y WPA3, interfaz de host de entrada y salida digital segura (SDIO) de 4 bits y rendimiento de aplicaciones de hasta 50 Mbps. Bluetooth admite Bluetooth 5.4 de baja potencia, interfaz física (PHY) codificada de baja energía (LE) (larga distancia), PHY de LE con tasa de bits de 2M (alta velocidad) y extensión de difusión, además de transmisión de interfaz de controlador de host (HCI) mediante la interfaz de transmisor/receptor asíncrono universal (UART). El módulo está empaquetado con un orificio de 44PIN. Su tamaño es de 12 × 12 × 2.5 mm incluyendo la cubierta de blindaje.

Funciones
  • Circuitos integrados (IC) compatibles con Wi-Fi 6 de 2.4 GHz (802.11ax) y Bluetooth Low Energy 5.4
  • Un circuito integrado (IC) complementario de cualquier procesador o host de microcontrolador (MCU) capaz de ejecutar una pila TCP/IP
  • Amplificador de potencia (PA) integrado de 2.4 GHz para soluciones inalámbricas completas con potencia de salida de hasta +20 dBm
  • Temperatura de funcionamiento de –40 °C a +105 °C
  • Rendimiento de aplicaciones de hasta 50 Mbps
  • Seguridad mejorada (interfaz de host de seguridad, autenticación de firmware, protección contra reversión de software)
  • Compatibilidad con múltiples funciones para conectar dispositivos Wi-Fi en diferentes canales de radiofrecuencia (RF)
  • Administración de energía (tensión de entrada y salida [VIO]: 1.8 V, VBAT: de 3.0 V a 3.6 V)
Productos Wi-Fi
CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

HY-330101 — Módulo de comunicación IoT Wi-Fi 6 y BLE 5.4 de modo doble

Productos y hardware compatibles

HY-330101 — Módulo de comunicación IoT Wi-Fi 6 y BLE 5.4 de modo doble

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.