TTC-3P-SR3551

Información general

El módulo CC3551E es un módulo inalámbrico WIFI+ Bluetooth doble diseñado con CC3551E como núcleo. El wifi es compatible con MAC, banda base y transceptores RF de IEEE 802.11b/g/n/ax a 2,4 GHz y 5 GHz, canal de 20 MHz de flujo único, rendimiento de aplicación de hasta 20 Mbps (UDP), cifrado y descifrado basados en hardware, y es compatible con WPA2 y WPA3. Compatible con interfaces host SDIO o SPI de 4 bits. El Bluetooth es compatible con Bluetooth® 5.4 de baja potencia, codificación LE PHY (largo alcance), LE 2M PHY (alta velocidad) y extensiones de transmisión. El módulo está encapsulado con 18 pines.

Funciones
  • Wi-Fi 6 de 2.4 GHz y 5 GHz y Bluetooth 5.4 de baja potencia
  • Kit completo de desarrollo de software con pilas TCP/IP y TLS de código abierto
  • Temperatura de funcionamiento: De -40 °C a +85 °C
Productos Wi-Fi
CC3551E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

SR-355101PC2N — Antena PCB

Productos y hardware compatibles

SR-355101PC2N — Antena PCB

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Tarjeta secundaria

SR-355102IC2N — Antena IPEX

Productos y hardware compatibles

SR-355102IC2N — Antena IPEX

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.