TTC-3P-WBMS-MODULE

Información general

TTC se ha centrado en la tecnología y las aplicaciones de comunicación inalámbrica durante muchos años, y se especializa en la aplicación de pilas de protocolos de productos, como BLE, WIFI, NFC, Zigbee, Thread, compatibilidad de sistemas, interconectividad multidispositivos, aplicaciones de funciones integrales y algoritmos de posicionamiento complejos. 
El dispositivo SimpleLink™ 2.4 GHz CC2662R-Q1 es un microcontrolador (MCU) inalámbrico compatible con AEC-Q100 dirigido a aplicaciones automotrices inalámbricas. El dispositivo está optimizado para una comunicación inalámbrica de baja potencia en aplicaciones, como sistemas de gestión de baterías (BMS) y sustitución de cables. 
El tamaño del módulo HY-26R101CC es de 25.2 * 15.2 * 2.7 mm.

Funciones
  • Potente procesador Arm® Cortex®-M4F de 48 MHz, 352 KB de memoria flash, 256 KB de ROM    
  • Radio programable compatible con SimpleLink™ WBMS    
  • Admite actualización inalámbrica (OTA, over the air)    
  • Rango de temperatura ambiente de funcionamiento de –40 °C a +105 °C
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2662R-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ automotriz para su uso en sistemas de administración de batería inalámbr
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

HY-26R101CC — Módulo de comunicación WBMS del vehículo

Productos y hardware compatibles

HY-26R101CC — Módulo de comunicación WBMS del vehículo

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.