TTC-CHANNEL-SOUNDING-MOD

Información general

El módulo SR-2755020C1N es un microcontrolador inalámbrico de 2,4 GHz (MCU) diseñado para aplicaciones Bluetooth® baja energía (6.x y versiones posteriores), Zigbee (3.0 y versiones posteriores), Thread (1.3 y versiones posteriores), Matter (1.2 y versiones posteriores) y aplicaciones propietarias de 2.4 GHz. Estos dispositivos están optimizados para la comunicación inalámbrica de baja potencia con soporte Over theAirDownload (OAD) en los mercados de automatización de edificios (sensores inalámbricos, control de iluminación, balizas), electrodomésticos, seguimiento de activos, medicina y electrónica personal (juguetes, HID, lápices ópticos). 
CI BLE: CC2755R10 6 x 6 x 0.9 mm, 40 pines.

Funciones
  • Compatible con Bluetooth® baja energía 6.0.     
  • Compatibilidad con la tecnología Bluetooth® Channel Sounding y unidad de procesamiento de algoritmos (APU)    
  • Funciones de seguridad avanzadas para MCU inalámbricas conectadas, HSM    
  • Compatibilidad con instrucciones Arm®Custom Data Extension (CDE) para la aceleración del aprendizaje automático    
  • Diseño de doble antena    
  • Soporte de temperatura ampliado con la corriente de espera más baja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

SR-2755020C1N — Posicionamiento de sonido de canal

Productos y hardware compatibles

SR-2755020C1N — Posicionamiento de sonido de canal

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.