TUSB1146Q1-EVM

Módulo de evaluación TUSB1146-Q1

TUSB1146Q1-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El interruptor de redireccionamiento de modo alternativo USB Type-C® TUSB1146-Q1 admite velocidades de datos de hasta 10 Gbps para un puerto orientado hacia abajo (host). El TUSB1146Q1-EVM usa el controlador PD TPS65987 para el control de pines CC y para configurar el dispositivo en modo de fijación de pines.

Funciones
  • Interruptor de cruce USB Type-C
  • USB 3.1 Gen 2 de hasta 10 Gbps
  • DisplayPort™ de 1.4 hasta 8.1 Gbps
  • Admite asignaciones de pin C, D y E
  • Arquitectura de potencia ultrabaja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB1146Q1-EVM — Módulo de evaluación TUSB1146-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB1146Q1-EVM Módulo de evaluación TUSB1146-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TUSB1146-Q1 USB Type-C® Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 19/02/2025
Certificado TUSB1146Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 23/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.