TUSB215EVM

Información general

El TUSB215 es un acondicionador de señal USB de alta velocidad, diseñado para compensar la pérdida de señal ISI en un canal de transmisión. Diseñado para utilizarse como una conexión media entre un host USB y un dispositivo USB. La interfaz del EVM consta de un conector hembra USB 3.1 de tipo A y un conector hembra USB 3.1 de tipo B.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • El módulo de evaluación se potencia mediante USB VBUS o una entrada de CC de 5 a 5.5 V a través de una toma de alimentación J3.
  • Acceda al bus I2C a través de encabezados
  • Configurable mediante interruptores DIP
Redrivers y multiplexores USB
TUSB215 — Acondicionador de señal de alta velocidad USB 2.0 con refuerzo de CC y alimentación VBUS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB215EVM — USB 2.0 High Speed Signal Conditioner Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB215EVM — USB 2.0 High Speed Signal Conditioner Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLLR070.PDF (273 KB)
SLLR071.ZIP (513 KB)
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
* EVM User's guide TUSB215EVM User's Guide 25/08/2017
Certificado TUSB215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos