TUSB2514EVM

TUSB2514EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TUSB2514EVM es un hub USB de alta velocidad de 4 puertos que ofrece conexiones USB de alta velocidad o de velocidad completa en los puertos de entrada y salida. El TUSB2514 admite la conmutación de potencia por puerto o en grupo, así como protección contra sobrecorriente. Los puertos de salida del TUSB2514 son compatibles con aplicaciones de carga de baterías, ya que ofrecen compatibilidad con el protocolo de comunicación de los puertos de salida USB para carga de baterías (CDP). El dispositivo también admite un modo de puerto de carga dedicado (DCP) cuando el puerto de entrada no está conectado

Funciones
  • Alimentación única de 3.3 V
  • HUB de 4 puertos de alta velocidad, velocidad completa y baja velocidad
  • Puertos descendentes configurables individualmente con potencia por puerto y detección de sobrecorriente
  • Configuración opcional a través de EEPROM
  • Traductor de múltiples transacciones (MTT)
  • Soporte para carga de batería (BC1.2)
Concentradores USB
TUSB2514B — Hub USB 2.0 de alta velocidad de cuatro puertos y 480 Mbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El TUSB2514EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB2514EVM — Módulo de evaluación TUSB2514

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB2514EVM — Módulo de evaluación TUSB2514

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TUSB2514EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del TUSB2514EVM.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Concentradores USB
TUSB2514B — Hub USB 2.0 de alta velocidad de cuatro puertos y 480 Mbps
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TUSB2514EVM — Módulo de evaluación TUSB2514

TUSB2514EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del TUSB2514EVM.

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 12/10/2026
Productos
Concentradores USB
TUSB2514B — Hub USB 2.0 de alta velocidad de cuatro puertos y 480 Mbps
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TUSB2514EVM — Módulo de evaluación TUSB2514

Información de la versión

TUSB2514EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TUSB2514EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 23/09/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos