TUSB542EVM

Información general

El TUSB542EVM es un reconductor USB 3.0 SuperSpeed de doble canal compatible con sistemas con conectores Type-C. El dispositivo cumple con las especificaciones USB 3.1, revisión 1.0 (Gen I), compatible con condiciones de inactividad eléctrica y señales periódicas de baja frecuencia (LFPS) para los modos de administración de potencia USB.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Fácil configuración mediante interruptores
  • Opción de monitorear la corriente del dispositivo

  • Placa TUSB542EVM INT-0030

Controladores para USB-C
TUSB321 — Lógica de canal de configuración USB tipo C y control de puerto con VCONN TUSB321AI — Lógica de canal de configuración USB tipo C y control de puerto con VCONN

 

Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25910 — eFuse de 0.8-6.5 A, 2.9 V a 20 V y 30 mΩ

 

Redrivers y multiplexores USB
TUSB211 — Acondicionador de señal de alta velocidad USB de 2.0 de 480 Mbps TUSB542 — Multiplexor 2:1 y recontrolador tipo C USB 3.1 Gen1 de 5 Gbps

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps Redriver 2:1 MUX Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps Redriver 2:1 MUX Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLLR112.PDF (72 KB)
SLLR113.ZIP (1096 KB)
SLLR111.ZIP (251 KB)
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
* EVM User's guide TUSB542 Evaluation Module User's Guide 1/02/2016
Certificado TUSB542EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos