TUSB5461Q1-EVM

TUSB5461Q1-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El interruptor de redireccionamiento de modo alternativo USB Type-C® TUSB5461-Q1 admite velocidades de datos de hasta 5 Gbps para un puerto orientado hacia abajo (host). El TUSB5461Q1-EVM usa el controlador PD TPS65987 para el control de pines CC y para configurar el dispositivo en modo de fijación de pines.

Funciones
  • Interruptor de cruce USB Type-C
  • USB3.1 de Gen 1 de hasta 5 Gbps
  • DisplayPort™ 1.4 de hasta 8.1 Gbps (HBR3)
  • Admite asignaciones de pin C, D y E
  • Arquitectura de energía ultrabaja
Redrivers y multiplexores USB
TUSB5461-Q1 — Interruptor lineal de cruce de redireccionamiento en modo alternativo DP 2.1 USB tipo C de 8.1Gbp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB5461Q1-EVM — Módulo de evaluación TUSB5461-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB5461Q1-EVM — Módulo de evaluación TUSB5461-Q1
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
* EVM User's guide TUSB5461-Q1 USB Type-C® Evaluation Module PDF | HTML 8/11/2024
Certificado TUSB5461Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 23/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos